(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillos de cabeza de botón de 6 lóbulos/Sujetadores de tornillo resistentes a la manipulación

Tornillos de cabeza de botón de 6 lóbulos/Sujetadores de tornillo resistentes a la manipulación
  • Descuento por volumen

· Forma: Estándar
· Tipo de hilo: Métrica gruesa
· Unidad de venta: Vendido individualmente (Mínimo 1 pieza)
· Solicitud: A prueba de manipulaciones
· Forma del orificio de montaje: encaje hexalobular

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TX010306
TX010308
TX010310
TX010312
TX010316
TX010320
TX010325
TX010406
TX010408
TX010410
TX010412
TX010416
TX010420
TX010425
TX010430
TX010510
TX010512
TX010516
TX010520
TX010525
TX010530
TX010540
TX010550
TX010608
TX010610
TX010612
TX010616
TX010620
TX010625
TX010630
TX010640
TX010650
TX010670
TX010810
TX010812
TX010816
TX010820
TX010825
TX010830
TX010840
TX010850
TX010860
TX011020
TX011025
TX011030
TX011035
TX011040
TX011050
TX011060
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Pitch
(mm)
Tipo tornillo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10360.5Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10380.5Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103100.5Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103120.5Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103160.5Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103200.5Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103250.5Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10460.7Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10480.7Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10410--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104120.7Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104160.7Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104200.7Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104250.7Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104300.7Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105100.8Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10512--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10516--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105200.8Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105250.8Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105300.8Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105400.8Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

105500.8Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

10681Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106101Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106121Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106161Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106201Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106251Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106301Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106401Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106501Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106701Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108101.25Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108121.25Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108161.25Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108201.25Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108251.25Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10830--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108401.25Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108501.25Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

108601.25Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010201.5Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010251.5Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010301.5Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010351.5Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010401.5Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010501.5Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

1010601.5Hilo completo

Cargando…

  1. 1

Información básica

Detalles de forma Botón Forma de orificio de montaje Hexalobular socket Forma básica Estándar (redondo)
Material Acero inoxidable Tipo de hilo Métrico grueso Forma de la punta Extremo plano
Formas Adicionales Estándar Unidad de Venta Cantidad baja (se puede comprar de uno) Aplicación A prueba de manipulaciones

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico