(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo de cabeza plana unidireccional, SROS【1-20 piezas por paquete】

Tornillo de cabeza plana unidireccional, SROS
  • Descuento por volumen

· Forma: Estándar
· Tipo de hilo: Métrica gruesa
· Forma del orificio de montaje: Unilateral
· Tipo de tornillo: Totalmente roscado
· Material: Acero inoxidable

PDF

 
Número de Parte
SROS-M3X5
SROS-M3X5-VA
SROS-M3X6
SROS-M3X6-VA
SROS-M3X8
SROS-M3X8-VA
SROS-M3X10
SROS-M3X10-VA
SROS-M3X12
SROS-M3X12-VA
SROS-M3X16
SROS-M3X16-VA
SROS-M4X6
SROS-M4X6-VA
SROS-M4X8
SROS-M4X8-VA
SROS-M4X10
SROS-M4X10-VA
SROS-M4X12
SROS-M4X12-VA
SROS-M4X16
SROS-M4X16-VA
SROS-M4X20
SROS-M4X20-VA
SROS-M4X25
SROS-M4X25-VA
SROS-M5X8
SROS-M5X8-VA
SROS-M5X10
SROS-M5X10-VA
SROS-M5X12
SROS-M5X12-VA
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de Rosca (M) Longitud L (mm) Unidad de Venta Pitch
(mm)

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

35Caja / paquete0.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

35Cantidad baja (se puede comprar de uno)0.5

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

36Caja / paquete0.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

36Cantidad baja (se puede comprar de uno)0.5

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

38Caja / paquete0.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

38Cantidad baja (se puede comprar de uno)0.5

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

310Caja / paquete0.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

310Cantidad baja (se puede comprar de uno)0.5

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

312Caja / paquete0.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

312Cantidad baja (se puede comprar de uno)0.5

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

316Caja / paquete0.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

316Cantidad baja (se puede comprar de uno)0.5

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

46Caja / paquete0.7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

46Cantidad baja (se puede comprar de uno)0.7

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

48Caja / paquete0.7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

48Cantidad baja (se puede comprar de uno)0.7

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

410Caja / paquete0.7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

410Cantidad baja (se puede comprar de uno)0.7

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

412Caja / paquete0.7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

412Cantidad baja (se puede comprar de uno)0.7

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

416Caja / paquete0.7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

416Cantidad baja (se puede comprar de uno)0.7

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

420Caja / paquete0.7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

420Cantidad baja (se puede comprar de uno)0.7

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

425Caja / paquete0.7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

425Cantidad baja (se puede comprar de uno)0.7

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

58Caja / paquete0.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

58Cantidad baja (se puede comprar de uno)0.8

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

510Caja / paquete0.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

510Cantidad baja (se puede comprar de uno)0.8

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

512Caja / paquete0.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

512Cantidad baja (se puede comprar de uno)0.8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Detalles de forma Pan Forma de orificio de montaje Un lado Forma básica Estándar (redondo)
Material Acero inoxidable Tratamiento de superficies Ninguno Tipo de hilo Métrico grueso
Forma de la punta Extremo plano Formas Adicionales Estándar Aplicación Estándar / A prueba de manipulaciones
Tipo tornillo Hilo completo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico