(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pachitto (tornillo de punto, revestimiento de cobre)【100-2,000 piezas por paquete】

Pachitto (tornillo de punto, revestimiento de cobre)
  • Descuento por volumen

Tornillos que se pueden soldar con máquina de soldadura por puntos, etc.
[Características]
· La soldadura es posible incluso para aficionados debido a que no hay desalineación, no se cae, tiene poca distorsión y es fácil de configurar.
[Aplicaciones]
· Conveniente para soldar con máquinas de soldadura por puntos, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SPNH-ST-M3-6
SPNH-ST-M3-8
SPNH-ST-M3-10
SPNH-ST-M3-12
SPNH-ST-M3-15
SPNH-ST-M3-20
SPNH-ST-M3-25
SPNH-ST-M3-30
SPNH-ST-M4-6
SPNH-ST-M4-8
SPNH-ST-M4-10
SPNH-ST-M4-15
SPNH-ST-M4-20
SPNH-ST-M4-25
SPNH-ST-M4-30
SPNH-ST-M4-35
SPNH-ST-M4-40
SPNH-ST-M5-8
SPNH-ST-M5-10
SPNH-ST-M5-12
SPNH-ST-M5-15
SPNH-ST-M5-20
SPNH-ST-M5-25
SPNH-ST-M5-30
SPNH-ST-M5-35
SPNH-ST-M5-40
SPNH-ST-M5-45
SPNH-ST-M5-50
SPNH-ST-M6-10
SPNH-ST-M6-12
SPNH-ST-M6-15
SPNH-ST-M6-20
SPNH-ST-M6-25
SPNH-ST-M6-30
SPNH-ST-M6-35
SPNH-ST-M6-40
SPNH-ST-M6-45
SPNH-ST-M6-50
SPNH-ST-M6-55
SPNH-SUS-M3-10
SPNH-SUS-M4-10
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de Rosca (M) Longitud L (mm) Material Tratamiento de superficies Pitch
(mm)

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

36[Acero] Acero[Ninguno] Tela0.5

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

38[Acero] Acero[Ninguno] Tela0.5

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

310[Acero] Acero[Ninguno] Tela0.5

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

312[Acero] Acero[Ninguno] Tela0.5

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

315[Acero] Acero[Ninguno] Tela0.5

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

320[Acero] Acero[Ninguno] Tela0.5

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

325[Acero] Acero[Ninguno] Tela0.5

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

330[Acero] Acero[Ninguno] Tela0.5

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

46[Acero] Acero[Ninguno] Tela0.7

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

48[Acero] Acero[Ninguno] Tela0.7

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

410[Acero] Acero[Ninguno] Tela0.7

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

415[Acero] Acero[Ninguno] Tela0.7

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

420[Acero] Acero[Ninguno] Tela0.7

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

425[Acero] Acero[Ninguno] Tela0.7

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

430[Acero] Acero[Ninguno] Tela0.7

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

435[Acero] Acero[Ninguno] Tela0.7

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

440[Acero] Acero[Ninguno] Tela0.7

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

58[Acero] Acero[Ninguno] Tela0.8

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

510[Acero] Acero[Ninguno] Tela0.8

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

512[Acero] Acero[Ninguno] Tela0.8

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

515[Acero] Acero[Ninguno] Tela0.8

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

520[Acero] Acero[Ninguno] Tela0.8

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

525[Acero] Acero[Ninguno] Tela0.8

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

530[Acero] Acero[Ninguno] Tela0.8

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

535[Acero] Acero[Ninguno] Tela0.8

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

540[Acero] Acero[Ninguno] Tela0.8

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

545[Acero] Acero[Ninguno] Tela0.8

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

550[Acero] Acero[Ninguno] Tela0.8

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

610[Acero] Acero[Ninguno] Tela1

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

612[Acero] Acero[Ninguno] Tela1

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

615[Acero] Acero[Ninguno] Tela1

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

620[Acero] Acero[Ninguno] Tela1

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

625[Acero] Acero[Ninguno] Tela1

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

630[Acero] Acero[Ninguno] Tela1

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

635[Acero] Acero[Ninguno] Tela1

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

640[Acero] Acero[Ninguno] Tela1

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

645[Acero] Acero[Ninguno] Tela1

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

650[Acero] Acero[Ninguno] Tela1

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

655[Acero] Acero[Ninguno] Tela1

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

310[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Ninguno] Ninguno0.5

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

410[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Ninguno] Ninguno0.7
Número de Parte
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de Rosca (M) Longitud L (mm) Material Tratamiento de superficies Pitch
(mm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Detalles de forma Estándar Forma de orificio de montaje Ninguno Forma básica Otros tornillos
Tipo de hilo Métrico grueso Forma de la punta Extremo plano Formas Adicionales Estándar
Unidad de Venta Caja / paquete Aplicación Estándar Tipo tornillo Hilo completo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico