(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cerradura de Cremona Pequeña A-363

Cerradura de Cremona Pequeña A-363

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Solicitud: Fuerte sellado de equipos como refugios y cubículos.
· Espesor de la placa (mm): 32 to 52
· Longitud total (mm): 170
· Ancho promedio (mm): 80
· Finalizar: pintura al horno

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A-363-2A-L

Número de Parte
A-363-2A-L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Fuerte sellado de equipos como refugios y cubículos. Tipos Cuerpo principal Material Aleación de aluminio
Acabado Pintura al horno Color Gris Egoístamente Para apertura izquierda
Especificación 1 Asa de doble cara Especificación 2 Con agujero de llave Grosor de placa(mm) 32~52
Longitud total(mm) 170 Ancho promedio(mm) 80 Altura completa(mm) 157
Código de producto 03384

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A-363-2A-L de la serie Cerradura de Cremona Pequeña A-363.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico