(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Asa de contenedor FA-811

Asa de contenedor FA-811
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Camión ligero y pequeño, contenedor pequeño.
· Longitud total (mm): 242
· Ancho promedio (mm): 36
· Altura completa (mm): 105
· Escribe: Cuerpo del mango

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

FA-811

  • Cantidad a Ordenar

    Revisar precio y fecha de envío

  • Precio unitario (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Total parcial (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Día estimado de envío
    ---

Especificaciones configuradas

AplicaciónCamión ligero y pequeño, Contenedor pequeñoTiposCuerpo de la manija
MaterialPlaca de acero laminado en fríoAcabadoTratamiento con cromato de zinc
EgoístamenteTipo de combinación izquierda / derechaLongitud total(mm)242
Ancho promedio(mm)36Altura completa(mm)105
Código de producto60220NotaLa manija y la tubería no están ensambladas. La tubería se vende por separado.
Número de Parte
FA-811
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
  1. 1

Información básica

Aplicación Camión ligero y pequeño, Contenedor pequeño Tipos Cuerpo de la manija Material Placa de acero laminado en frío
Acabado Tratamiento con cromato de zinc Egoístamente Tipo de combinación izquierda / derecha Longitud total(mm) 242
Ancho promedio(mm) 36 Altura completa(mm) 105 Código de producto 60220
Nota La manija y la tubería no están ensambladas. La tubería se vende por separado.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FA-811 de la serie Asa de contenedor FA-811.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico