(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mango para sellado, FA-163-A

Mango para sellado, FA-163-A
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Disparador de aire, puerta de sellado
· Accesorio: Placa de cerradero
· Longitud total (mm): 144.5
· Ancho promedio (mm): 27
· Altura completa (mm): 50

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

FA-163-A

 
Número de Parte
FA-163-A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Tirador de aire, puerta de sellado Tipos Cuerpo de la manija Material Aleación de zinc
Acabado Niquelado Satinado Cromado Accesorio Cerradura de Placa Longitud total(mm) 144.5
Ancho promedio(mm) 27 Altura completa(mm) 50 Código de producto 60204

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FA-163-A de la serie Mango para sellado, FA-163-A.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico