(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mango de esquina para sellado, FA-901

Mango de esquina para sellado, FA-901
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Equipos de cocina, equipos médicos.
· Longitud total (mm): 190
· Ancho promedio (mm): 27
· Altura completa (mm): 37
· Escribe: Cuerpo del mango

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
FA-901-2-1
FA-901-2-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de llaves Accesorio Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

400Tapa de resina, 2 llaves, placa de cierre60217
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

No hay llaveTapa de resina, placa de ataque60653

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Equipamiento de cocina, Equipamiento médico Tipos Cuerpo de la manija Material Aleación de zinc
Acabado Cromado Longitud total(mm) 190 Ancho promedio(mm) 27
Altura completa(mm) 37

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico