(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Soportes de tuberías - Serie A-1395-15.

Soportes de tuberías - Serie A-1395-15.
  • Descuento por volumen

· Tipo de cuerpo principal: Tipo de imposición
· Material del cuerpo principal: Fundición de acero inoxidable (Acero inoxidable 304)
· Categoría de tipo revestido: tipo U
· Método de montaje: Orificio redondo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el soporte para tubos de acero inoxidable A-1395-15, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A-1395-15-1

 
Número de Parte
A-1395-15-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cuerpo principal Tipo de imposición Categoría de tipo de superficie Tipo U Tipo en forma de U Tipo de montaje
Funcion adicional Ninguno Material del cuerpo principal Fundición de acero inoxidable (acero inoxidable 304) Cuerpo principal, tratamiento superficial Pulido
Método de montaje Agujero circular Manejar la forma de la sección transversal Forma redonda Altura H(mm) 45
Diámetro de la tubería(φ) 25.4 CD del producto 02123

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A-1395-15-1 de la serie Soportes de tuberías - Serie A-1395-15..

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico