(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Perillas - Con color marfil, con arandela y tuerca incluida.

Perillas - Con color marfil, con arandela y tuerca incluida.
  • Descuento por volumen

· Tipo de cuerpo principal: Forma redonda
· Material del cuerpo principal: Resina C ABS
· Material de la sección de montaje: Latón
· Tratamiento superficial de la sección de montaje.: Niquelado
· Sección de montaje, longitud L (mm): 10

PDF

 
Número de Parte
AP-38-1-BLACK
AP-38-2-BLACK
AP-38-3-BLACK
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCuerpo principal, OD D
(φ)
Cuerpo principal, altura t
(mm)
Sección de montaje, diámetro d
(φ)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102220M601366
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101815M501367
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101510M401368

Cargando…

  1. 1

Información básica

Cuerpo principal, tipo Forma redonda Forma redonda, tipo Forma cilíndrica Tipo de sección de montaje Rosca macho
Material del cuerpo principal Resina ABS Cuerpo principal, tratamiento superficial Ninguno Sección de montaje, material Barra de latón de corte libre
Sección de Montaje, Tratamiento de Superficies Niquelado Mecanizado lateral Moleteado Fin roscado Ninguno
Sección de Montaje, Longitud L(mm) 10 Color del cuerpo principal Negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico