(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Tipo de cuerpo principal: Forma redonda
· Material de la sección de montaje: ③Acero inoxidable 304
· Tratamiento superficial de la sección de montaje.: blanco trivalente
· Tipo de forma redonda: forma de rosa
· Tipo de sección de montaje: Con roscado interno
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
KNOBRBE1-ST3W-M8
Cuerpo principal, tipo | Forma redonda | Forma redonda, tipo | Tipo de crisantemo |
---|---|---|---|
Funcion adicional | Ninguno | Tipo de sección de montaje | Hilo Femenino |
Cuerpo principal, tratamiento superficial | Ninguno | Sección de montaje, material | Acero |
Sección de Montaje, Tratamiento de Superficies | [Tratamiento de cromato trivalente] Blanco trivalente | Roscado, mecanizado de orificios redondos | Mediante |
Sección de montaje, diámetro d(φ) | M8 | Unidad de ventas | Caja / paquete |
RoHS | 10 | - | - |
Cuerpo principal, tipo | Forma redonda | Forma redonda, tipo | Tipo de crisantemo | Funcion adicional | Ninguno |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de sección de montaje | Hilo Femenino | Cuerpo principal, tratamiento superficial | Ninguno | Sección de montaje, material | Acero |
Sección de Montaje, Tratamiento de Superficies | Blanco trivalente | Roscado, mecanizado de orificios redondos | Mediante | Sección de montaje, diámetro d(φ) | M8 |
Unidad de ventas | Caja / paquete |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KNOBRBE1-ST3W-M8 de la serie Perillas - De 8 lóbulos con rosca interna..
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente