(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Perillas - Con palanca móvil, norma DIN 6305.

Perillas - Con palanca móvil, norma DIN 6305.
  • Descuento por volumen

[Características]
· La barra está ajustada a presión.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la tuerca Tomy DIN6305, con palanca móvil, consulte las secciones siguientes:

PDF

 

Ejemplo

Número de Parte
24510.0508
24510.0510
24510.0512
24510.0516
24510.0520
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Roscado, mecanizado de orificios redondos d2
(mm)
d3
(mm)
l1
(mm)
l3
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

-16616~ 60
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

-18820~ 80
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

-201025~ 100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

-241235~ 120
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Mediante301640~ 140

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Cuerpo principal, tipo En forma de T Tipo de forma de T Bar Tipo de sección de montaje Roscado interno
Material del cuerpo principal Resina Cuerpo principal, tratamiento superficial Recubrimiento de óxido negro Conflict Minerals free si
Cumple con REACH si

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico