(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Perillas - Con Moleteado recto de acero inoxidable, con resorte.

Perillas - Con Moleteado recto de acero inoxidable, con resorte.
  • Descuento por volumen

· Tipo de cuerpo principal: Forma redonda
· Material del cuerpo principal: varilla de acero inoxidable (SUS303)
· Tratamiento de la superficie del cuerpo principal.: Superficie pulida
· Material de la sección de montaje: Acero inoxidable
· Cuerpo principal, dimensión de altura t (mm): 10

PDF

 
Número de Parte
A-1039-1
A-1039-2
A-1039-3
A-1039-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCuerpo principal, OD D
(φ)
Sección de montaje, diámetro d
(φ)
Sección de Montaje, Longitud L
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010M373156
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1011M473191
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013M563192
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1014M663193

Cargando…

  1. 1

Información básica

Cuerpo principal, tipo Forma redonda Forma redonda, tipo Forma cilíndrica Tipo de sección de montaje Rosca macho
Material del cuerpo principal Varilla de acero inoxidable (SUS303) Cuerpo principal, tratamiento superficial Pulido Sección de montaje, material Varilla de acero inoxidable
Sección de Montaje, Tratamiento de Superficies Ninguno Mecanizado lateral Moleteado Cuerpo principal, altura t(mm) 10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico