(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Manijas - Serie A-215.

Manijas - Serie A-215.
  • Descuento por volumen

Manija tipo U con diferentes métodos de montaje. Cuenta con tapones para cubrir el tornillo de montaje. Fabricada en tubo de acero inoxidable y codos en resina ABS. Método de montaje: rosca interna y barrenos para tornillos de cabeza hueca. Altura seleccionable.

PDF

 
Número de Parte
A-215-A
A-215-B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAltura H
(mm)
CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106500998
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-5000999

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cuerpo principal Tipo de imposición Categoría de tipo de superficie Tipo U Tipo en forma de U Recto
Funcion adicional Ninguno Material del cuerpo principal Resina ABS Cuerpo principal, tratamiento superficial Acabado cepillado
Método de montaje Agujero circular Manejar la forma de la sección transversal Otros Pitch(mm) 326
Apretón(mm) 25

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico