(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Platinas manuales del eje XYZ - soporte mecánico tipo O, sin soporte del cilindro de la lente

Platinas manuales del eje XYZ - soporte mecánico tipo O, sin soporte del cilindro de la lente
  • Descuento por volumen

Unidad móvil con ranura en cola de milano para la guía de viaje.

[Caracteristicas]
· Unidad móvil con ranura en cola de milano (tipo DT) para la guía de viaje.
· El método de alimentación de cremallera y piñón permite movimientos de gran distancia.
· Puede ser ampliamente utilizado en aplicaciones que requieren el posicionamiento de cámaras, sensores y otros elementos.
· Tipo de abrazadera y tipo de abrazadera disponibles

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LT-211-1
LT-211-1CL
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCapacidad de carga (rango)
(N)
Carga permisible
(N)
Tipo de abrazadera
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101~4.94.9Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

105~309.8[Disco] Abrazadera de placa

Cargando…

  1. 1

Información básica

Mecanismo rector Tobogán, cremallera y piñón Material de mesa Latón Tratamiento de superficie de mesa Cromo
Superficie del escenario (longitud)(mm) 25 Superficie del escenario (ancho)(mm) 25 Distancia de recorrido / Perilla 1 Rotación Aproximadamente 18 mm
Posición de montaje de la parte operativa Sola manija Dirección de movimiento 3 Dirección del eje XYZ

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico