(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Platinas manuales del eje XYZ - soporte mecánico, eje Z horizontal

Platinas manuales del eje XYZ - soporte mecánico, eje Z horizontal
  • Descuento por volumen

Es una unidad móvil que utiliza una ranura en cola de milano para la guía de movimiento.

[Caracteristicas]
· Unidad móvil que utiliza una ranura en cola de milano (tipo DT) para la guía de viaje.
· El método de alimentación de cremallera y piñón permite movimientos de gran distancia.
· Puede ser ampliamente utilizado para aplicaciones que requieren el posicionamiento de cámaras, sensores y otros elementos.
· Se puede asegurar con una abrazadera de sujeción alta en cualquier posición

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LT-212-1CL
LT-212-2CL
LT-214-1
LT-214-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDistancia de viaje (eje Z)
(mm)
Distancia de recorrido / Perilla 1 Rotación Posición de montaje de la parte operativa
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100~30Aproximadamente 18 mmEje X: un mango; Eje YZ: ambos mangos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100~30Alimentación gruesa aproximadamente 25.5 mm, alimentación fina aproximadamente 3.3 mmEje X: alimentación gruesa y fina, un mango; Eje YZ: avance grueso y fino, ambos mangos
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~50Aproximadamente 18 mmEje X: un mango; Eje YZ: ambos mangos
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100~50Alimentación gruesa aproximadamente 25.5 mm, alimentación fina aproximadamente 3.3 mmEje X: alimentación gruesa y fina, un mango; Eje YZ: avance grueso y fino, ambos mangos

Cargando…

  1. 1

Información básica

Capacidad de carga (rango)(N) 30.1~50 Mecanismo rector Presencia Material de mesa Aleación de aluminio
Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro satinado Superficie del escenario (longitud)(mm) 76 Superficie del escenario (ancho)(mm) 76
Carga permisible(N) 49 Distancia de viaje (eje X)(mm) ±25 Distancia de viaje (eje Y)(mm) ±25
Tipo de abrazadera Abrazadera de placa de tornillo de perilla del eje XY para carga pesada del eje Z Dirección de movimiento 3 Dirección del eje XYZ

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico