(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 22/2 el día a 5:00 pm el día 23/2/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Platinas manuales del eje XYZ - soporte mecánico, pequeño

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LT-313

Número de Parte
LT-313
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Capacidad de carga (rango)(N) 1~4.9 Mecanismo rector Presencia Material de mesa Aleación de aluminio
Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro satinado Superficie del escenario (longitud)(mm) 30 Superficie del escenario (ancho)(mm) 30
Carga permisible(N) 4.9 Distancia de viaje (eje X)(mm) ±5 Distancia de viaje (eje Y)(mm) ±5
Distancia de viaje (eje Z)(mm) 0~5 Tipo de abrazadera Tipo de llave hexagonal Distancia de recorrido / Perilla 1 Rotación Aproximadamente 19.5 mm
Posición de montaje de la parte operativa Método separado por manija Dirección de movimiento 3 Dirección del eje XYZ

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LT-313 de la serie Platinas manuales del eje XYZ - soporte mecánico, pequeño.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico