(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Etapas que permiten una alimentación rápida en la dirección vertical y un ajuste fino en la dirección del eje XY.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de parte |
XYZLNG25 |
Número de parte | Configuración de escenario | Superficie del escenario | Distancia de recorrido (mm) | Capacidad de carga (N) | Peso | Accesorios (4 piezas) | ||||
Tipo | No. | Fondo | Parte superior | (mm) | X | Y | Z | (kg) | Tipo ML | |
XYZLNG | 25 | XEG25-R | XZLNG25 | 25x25 | ±5 | ±5 | +10 | 9.8 | 0.24 | SCB2-8 |
40 | XEG40-R | XZLNG40 | 40x40 | ±7 | ±7 | 0.70 | SCB3-6 | |||
60 | XEG60-R | XZLNG60 | 60x60 | ±9 | ±10 | +26 | 1.22 | SCB4-6 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
XYZLNG25 |
XYZLNG40 |
XYZLNG60 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Etapa (Z) Orientación de superficie | Horizontal | Recorrido (distancia X) Rango(mm) | ± 10 a 30 mm | Rango de recorrido (distancia Y)(mm) | hasta ± 10 mm |
---|---|---|---|---|---|
Capacidad de carga (rango)(N) | 5~30 | Método de alimentación | Tipo complejo de tornillo de alimentación de cremallera y piñón | Mecanismo rector | Tobogán de cola de milano |
Carga permisible(N) | 9.8 | Orificio pasante (orificio central de la mesa) | Ninguno | Posición de la perilla de alimentación | Centro |
Abrazadera | Estándar | Invertido | Estándar | Método de alimentación (tipo de tornillo de alimentación) | Mando |
Método de alimentación (paso de alimentación)(mm) | 0.5 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente