(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Brindamos productos confiables de acero inoxidable, incorporando una rigurosa gestión de calidad desde la fundición hasta el acabado, ya que utilizamos la mejor tecnología de fundición / mecanizado y los últimos equipos en Japón.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Presión máxima permitida sin golpes(MPa) | 2 | Tipo de conección | Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente | Forma de conexión | Tee |
---|---|---|---|---|---|
Rosca de conexión tipo M1 | Rc | Tratamiento de superficies | Ninguno | Fluido Aplicable | Agua / Aire / Aceite |
Divisiones de Max. Presión operacional | 2.0 Mpa o menos | Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | -20::220 | Tipo | Adecuado |
Revestimiento interior de resina | Ninguno |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente