(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el conector de tubería con boquilla hexagonal - macho, acero inoxidable (inoc), consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
304STN-6 |
304STN-8 |
304STN-10 |
304STN-15 |
304STN-20 |
304STN-25 |
304STN-32 |
304STN-40 |
304STN-50 |
304STN-65 |
304STN-80 |
304STN-100 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Material | Acero inoxidable 304 | Tipo de conección | Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente | Forma de conexión | Doble pezón |
---|---|---|---|---|---|
Rosca de conexión tipo M1 | R | Tratamiento de superficies | Ninguno | Fluido Aplicable | sin restricciones del fabricante |
Tipo | Adecuado | Revestimiento interior de resina | Ninguno |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente