(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios para tuberías: tapa, NPT hembra, acero inoxidable 304, clase 3000

Accesorios para tuberías: tapa, NPT hembra, acero inoxidable 304, clase 3000

Utilice accesorios de clase 3000 en aplicaciones de alta presión cuando utilice accesorios de tubería con tapa. El acero inoxidable 304 tiene muy buena resistencia a la corrosión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialclase de presiónestiloformatamaño de la tuberíatipo de conecciónconexión (a)presión laboralespecificaciones cumplidas
zusa-pf - 3166acero inoxidable 304clase 3000tapa planagorra1/4"fnpt1/4" npt hembra3000 psiastm a182, ansi/asme b16.11, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3168acero inoxidable 304clase 3000tapa planagorra1/2"fnpt1/2" npt hembra3000 psiastm a182, ansi/asme b16.11, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3169acero inoxidable 304clase 3000tapa planagorra3/4"fnpt3/4" npt hembra3000 psiastm a182, ansi/asme b16.11, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3170acero inoxidable 304clase 3000tapa planagorra1"fnpt1" npt hembra3000 psiastm a182, ansi/asme b16.11, ansi/asme b1.20.1
Número de Parte
ZUSA-PF-3166
ZUSA-PF-3168
ZUSA-PF-3169
ZUSA-PF-3170
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Conexión A
1 Pieza(s)

13 Días

1/4B(8A)1/4" NPT hembra
1 Pieza(s)

51 Días

1/2B(15A)1/2" NPT hembra
1 Pieza(s)

13 Días

3/4B(20A)3/4" NPT hembra
1 Pieza(s)

13 Días

1B(25A)1" NPT hembra

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 316 (316 L) Tipo de conección Hilo (Terminal) Forma de conexión Tapas
Rosca de conexión tipo M1 北米独自項目(北米以外使用不可)_1 Tipo Adecuado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico