(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tee: accesorios para tuberías de instrumentación con sellador de roscas, NPT macho, acero inoxidable 316

Tee: accesorios para tuberías de instrumentación con sellador de roscas, NPT macho, acero inoxidable 316

Las roscas macho de los accesorios de tubería en T tienen un sellador de roscas de PTFE preaplicado para una protección adicional contra fugas. Los accesorios de instrumentación están mecanizados a un nivel de tolerancia excepcional con roscas laminadas para mayor resistencia. Utilice estos accesorios en aplicaciones de presión extrema. El acero inoxidable 316 tiene una excelente resistencia a la corrosión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialclase de presiónestiloformatamaño de la tuberíatipo de conecciónconexión (a)conexión (B)conexión (c)presión laboralespecificaciones cumplidas
zusa-pf - 4879acero inoxidable 316instrumentacióncamiseta masculinatee1/8"mnpt1/8" npt macho1/8" npt macho1/8" npt macho9700 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4880acero inoxidable 316instrumentacióncamiseta masculinatee1/4"mnpt1/4" npt macho1/4" npt macho1/4" npt macho8000 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4881acero inoxidable 316instrumentacióncamiseta masculinatee3/8"mnpt3/8" npt macho3/8" npt macho3/8" npt macho7600 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4882acero inoxidable 316instrumentacióncamiseta masculinatee1/2"mnpt1/2" npt macho1/2" npt macho1/2" npt macho6200 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
Número de Parte
ZUSA-PF-4879
ZUSA-PF-4880
ZUSA-PF-4881
ZUSA-PF-4882
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Presión máxima de funcionamiento
(MPa)
Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Conexión A Conexión B Conexión C
1 Pieza(s)

81 Días

66.8971/8B(6A)1/8B(6A)1/8" NPT macho1/8" NPT macho1/8" NPT macho
1 Pieza(s)

81 Días

55.1721/4B(8A)1/4B(8A)1/4" NPT macho1/4" NPT macho1/4" NPT macho
1 Pieza(s)

81 Días

52.4143/8B(10A)3/8B(10A)3/8" NPT macho3/8" NPT macho3/8" NPT macho
1 Pieza(s)

81 Días

42.7591/2B(15A)1/2B(15A)1/2" NPT macho1/2" NPT macho1/2" NPT macho
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Presión máxima de funcionamiento
(MPa)
Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Conexión A Conexión B Conexión C

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 316 (316 L) Tipo de conección Hilo <-> Hilo, Diámetro Igual Forma de conexión Camisetas
Rosca de conexión tipo M1 NPT Rosca de conexión tipo M2 NPT Tipo Adecuado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico