(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Patas niveladoras - con anclaje, modelo FJK.

Patas niveladoras - con anclaje, modelo FJK.
  • Descuento por volumen

Convenientes para el ajuste de nivel de máquinas y dispositivos. Cuentan con una agujero en la placa base para anclarse al suelo.

 

フットジャッキFJK型(固定タイプ):関連画像

Número de Parte
FJK12050
FJK12100
FJK12100S
FJK12120
FJK12120S
FJK12150
FJK12150S
FJK16065
FJK16100
FJK16100S
FJK16130
FJK16130S
FJK16150
FJK16150S
FJK16180
FJK16180S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de la porción del hilo Tratamiento de superficie de rosca Material del cuerpo Tratamiento superficial del cuerpo Longitud de la rosca
(mm)
Rosca M
(mm)
Altura
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero al carbón 1018Cromado brillante[Acero] Acero al carbón 1018Cromado brillante501275
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero al carbón 1018Cromado brillante[Acero] Acero al carbón 1018Cromado brillante10012125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolítico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolítico10012125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero al carbón 1018Cromado brillante[Acero] Acero al carbón 1018Cromado brillante12012145
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolítico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolítico12012145
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón 1018Cromado brillante[Acero] Acero al carbón 1018Cromado brillante15012175
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolítico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolítico15012175
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero al carbón 1018Cromado brillante[Acero] Acero al carbón 1018Cromado brillante651692
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero al carbón 1018Cromado brillante[Acero] Acero al carbón 1018Cromado brillante10016127
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolítico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolítico10016127
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón 1018Cromado brillante[Acero] Acero al carbón 1018Cromado brillante13016157
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolítico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolítico13016157
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero al carbón 1018Cromado brillante[Acero] Acero al carbón 1018Cromado brillante15016177
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolítico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolítico15016177
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Acero] Acero al carbón 1018Cromado brillante[Acero] Acero al carbón 1018Cromado brillante18016207
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolítico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolítico18016207

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Ajuste de la forma del perno Tipo de forma de perno de ajuste Estándar Asa de ajuste de altura Ninguno
Capacidad de carga(kN) 5 Altura del cuerpo principal(mm) 17 Propiedades Estándar
Ajuste Mecanismo de giro en forma de perno Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico