(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bloques de Nivelación - Tipo cuña, antivibraciones, tipo D.

Bloques de Nivelación - Tipo cuña, antivibraciones, tipo D.
  • Descuento por volumen

Mecanismo de ajuste de nivel preciso y carrera de ajuste grande. Material del cuerpo FC250, material placa antivibraciones NBR, placa antideslizante BR7-1, placa inferior B5. Se puede utilizar cuando no es necesario fijar a la máquina.

Número de Parte
PK1-D
PK2-D
PK3-D
PK4-D
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Capacidad de carga
(kN)
Altura del cuerpo principal
(mm)
Profundidad del cuerpo principal
(mm)
Ancho del cuerpo principal
(mm)
Altura
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6551055563
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

13751507566
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

22952009571
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4820020020073

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo mecánico de precisión Material del cuerpo FC250 Tratamiento superficial del cuerpo Pintura
Material de goma inferior NBR Propiedades Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistente al calor / Rendimiento de la prueba de vibraciones

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico