(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Patas Niveladoras - Acero inoxidable, serie KC-1275-B.

Patas Niveladoras - Acero inoxidable, serie KC-1275-B.
  • Descuento por volumen

Patas niveladoras de acero inoxidable con excelente resistencia a la corrosión. Ideal máquinas herramienta, máquinas expendedoras, etc.

PDF

 
Número de Parte
KC-1275-B-1
KC-1275-B-2
KC-1275-B-3
KC-1275-B-4
KC-1275-B-5
KC-1275-B-6
KC-1275-B-7
KC-1275-B-11
KC-1275-B-12
KC-1275-B-13
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de forma de perno de ajuste Carga permisible
(kN)
Longitud de la rosca
(mm)
Altura del cuerpo principal h
(mm)
Rosca M
(mm)
Tornillo + Altura del cuerpo principal
(mm)
Ancho W
(mm)
Ancho ø D Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Estándar39.21802920209306020985
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Estándar39.21302920159306020986
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Estándar39.21002920129306020987
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Estándar19.61802716207246031499
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Estándar19.61302716157246031500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Estándar19.61002716127246031501
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Estándar14.71202512145196031502
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-39.215042.520192.5308021744
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

--4915046.524196.5368021745
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

--68.620055.530255.54610021746

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de perno de ajuste Asa de ajuste de altura Ninguno Material de la porción del hilo Varilla de acero inoxidable
Tratamiento de superficie de rosca Ninguno Material del cuerpo Fundición de acero inoxidable Tratamiento superficial del cuerpo Esmerilado de cilindro
Propiedades Resistencia a la corrosión / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistente al calor Mecanismo de giro Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico