(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Patas niveladoras - tipo estándar, serie KC-282.

Patas niveladoras - tipo estándar, serie KC-282.
  • Descuento por volumen

Una opción de bajo costo. Tiene una excelente resistencia a la carga y al impacto. Recomendada para máquinas expendedoras.

PDF

 
Número de Parte
KC-282-1
KC-282-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud de la rosca
(mm)
Altura completa
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015016621579
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10759121568

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de perno de ajuste Tipo de forma de perno de ajuste Estándar Asa de ajuste de altura Ninguno
Material de la porción del hilo Varillas de alambre de acero al carbono para forja en caliente Tratamiento de superficie de rosca Tratamiento con cromato de zinc Material del cuerpo Varillas de alambre de acero al carbono para forja en caliente
Tratamiento superficial del cuerpo Tratamiento con cromato de zinc Carga permisible(kN) 29 Altura del cuerpo principal h(mm) 6
Rosca M(mm) 16 Propiedades Estándar / Resistencia al aceite Mecanismo de giro Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico