(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • El 14 de marzo de 2025, el equipo de MISUMI México estará en capacitación de 9:00 am a 3:00 pm. Podrá hacer pedidos y cotizaciones en nuestra web, pero no habrá atención telefónica.

Tornillo de resina (tapón de tornillo cónico de cabeza hueca PEEK / hexagonal) SPE-R【1-5 piezas por paquete】

Tornillo de resina (tapón de tornillo cónico de cabeza hueca PEEK / hexagonal) SPE-R
  • Descuento por volumen

Excelente resistencia química. Destaca en resistencia al calor y al agua, y mantiene una alta resistencia al calor y resistencia mecánica.

[Características]
· PEEK* es un plástico termoplástico de súper ingeniería que ofrece excelentes características físicas y químicas.
· Excelente resistencia química.
· Prácticamente no se ve afectado por productos químicos distintos del ácido sulfúrico concentrado, el ácido nítrico concentrado y el fluoruro de hidrógeno concentrado.
· El producto tiene propiedades superiores de resistencia al calor y al agua y mantendrá su resistencia a altas temperaturas.
· El producto destaca por su resistencia a la abrasión, a los golpes y a la fatiga.
· Temperatura de resistencia al calor: 180°C (temperatura certificada UL).
· Excelente retardo de llama que cumple con V-0 del estándar UL 94.
· Adecuado para aplicaciones resistentes a productos químicos, como equipos de fabricación de FPD, equipos de fabricación de semiconductores, equipos de grabado de placas de circuito impreso, instalaciones de tratamiento de superficies metálicas y plantas químicas.
· Adecuado para aplicaciones resistentes al calor, como bombas de agua caliente y bombas químicas.
· Adecuado para campos eléctricos y electrónicos como transformadores y equipos informáticos.

PDF

 
Número de Parte
SPE-1-R
SPE-1-R-VA
SPE-2-R
SPE-2-R-VA
SPE-3-R
SPE-3-R-VA
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Paquete / Vara Longitud
(mm)
Cantidad de paquete
(pieza)

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1/8B(6A)Paquete85
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/8B(6A)Baja cantidad81

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

1/4B(8A)Paquete115
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/4B(8A)Baja cantidad111

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3/8B(10A)Paquete125
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/8B(10A)Baja cantidad121

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material PEEK Tipo de conección Paso (Terminal) Forma de conexión Enchufe
Rosca de conexión tipo M1 R Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Agua / Químico
Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico