(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 23/11/2024 el día a 5:00 pm el día 24/11/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Accesorios para tuberías: tapón de cabeza cuadrada, NPT hembra, acero inoxidable 316 clase 150

Accesorios para tuberías: tapón de cabeza cuadrada, NPT hembra, acero inoxidable 316 clase 150

Utilice accesorios de tapón de cabeza cuadrada clase 150 en aplicaciones de baja presión. El acero inoxidable 316 tiene una excelente resistencia a la corrosión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialclase de presiónestiloformatamaño de la tuberíatipo de conecciónconexión (a)presión laboralespecificaciones cumplidas
zusa-pf - 6834acero inoxidable 316clase 150tapón de cabeza cuadradaenchufar1/8"mnpt1/8" npt macho150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6835acero inoxidable 316clase 150tapón de cabeza cuadradaenchufar1/4"mnpt1/4" npt macho150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6836acero inoxidable 316clase 150tapón de cabeza cuadradaenchufar3/8"mnpt3/8" npt macho150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6837acero inoxidable 316clase 150tapón de cabeza cuadradaenchufar1/2"mnpt1/2" npt macho150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6838acero inoxidable 316clase 150tapón de cabeza cuadradaenchufar3/4"mnpt3/4" npt macho150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6839acero inoxidable 316clase 150tapón de cabeza cuadradaenchufar1"mnptmacho de 1" npt150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6841acero inoxidable 316clase 150tapón de cabeza cuadradaenchufar1-1/2"mnptmacho de 1-1/2" npt150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6842acero inoxidable 316clase 150tapón de cabeza cuadradaenchufar2"mnptmacho de 2" npt150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
Número de Parte
ZUSA-PF-6834
ZUSA-PF-6835
ZUSA-PF-6836
ZUSA-PF-6837
ZUSA-PF-6838
ZUSA-PF-6839
ZUSA-PF-6841
ZUSA-PF-6842
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Conexión A
1 Pieza(s)

13 Días

1/8B(6A)1/8" NPT macho
1 Pieza(s)

13 Días

1/4B(8A)1/4" NPT macho
1 Pieza(s)

13 Días

3/8B(10A)3/8" NPT macho
1 Pieza(s)

13 Días

1/2B(15A)1/2" NPT macho
1 Pieza(s)

13 Días

3/4B(20A)3/4" NPT macho
1 Pieza(s)

13 Días

1B(25A)1" NPT macho
1 Pieza(s)

13 Días

1 1/2B(40A)Macho NPT de 1-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

2B(50A)Macho NPT de 2"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 316 (316 L) Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1.034 Tipo de conección Hilo (Terminal)
Forma de conexión Tapones en ángulo Rosca de conexión tipo M1 NPT Tipo Adecuado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico