(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Accesorios de tornillo de baja presión excelentes en resistencia a la corrosión
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material |
SJSRND | Latón C36000 |
Número de parte |
SJSMT6A |
Número de parte | R(PT) | L | B | ||
Tipo | No. | T1 | T2 | ||
SJSRND | 12 | 1/8 | 1/4 | 26 | 14 |
13 | 1/8 | 3/8 | 29 | 17 | |
23 | 1/4 | 3/8 | 31 | 17 | |
24 | 1/4 | 1/2 | 34 | 22 | |
34 | 3/8 | 1/2 | 36 | 22 | |
36 | 3/8 | 3/4 | 41 | 27 | |
46 | 1/2 | 3/4 | 43 | 27 | |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
SJSRND12 |
SJSRND13 |
SJSRND23 |
SJSRND24 |
SJSRND34 |
SJSRND36 |
SJSRND46 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Rango de temperatura de funcionamiento | -50 a 150˚C (sin congelación) |
Presión máxima de funcionamiento | 6.9 MPa |
Material | C36000 Latón | Presión máxima de funcionamiento(MPa) | 6.9 | Tipo de conección | Tornillo: tornillo de diámetro diferente |
---|---|---|---|---|---|
Forma de conexión | Pezón hexagonal | Rosca de conexión tipo M1 | R | Rosca de conexión tipo M2 | R |
Tratamiento de superficies | Ninguno | Fluido Aplicable | Agua pulsante y agua estática. / Aire | Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | -50::150 |
Tipo | Adecuado |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente