(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

CK Pre-Seal SUS Fitting Tees de diferentes diámetros

CK Pre-Seal SUS Fitting Tees de diferentes diámetros
  • Descuento por volumen

· El último producto de metales CK es un accesorio de acero inoxidable con material de sellado. Elimina problemas tales como "corrosión", "contaminación del material de sellado" y "fugas" en los accesorios de rosca de acero inoxidable. La serie definitiva de accesorios de acero inoxidable, utilizada en todos los sectores relacionados con alimentos, medicina y piezas de precisión. Ya no es necesario aplicar sellador. También reduce drásticamente las tuberías y reparaciones.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
P-SUS-RT-8X6A
P-SUS-RT-10X8A
P-SUS-RT-15X8A
P-SUS-RT-15X10A
P-SUS-RT-20X10A
P-SUS-RT-20X15A
P-SUS-RT-25X15A
P-SUS-RT-25X20A
P-SUS-RT-32X20A
P-SUS-RT-32X25A
P-SUS-RT-40X25A
P-SUS-RT-40X32A
P-SUS-RT-50X32A
P-SUS-RT-50X40A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de rosca 3 (diferentes diámetros o diferentes tipos de tornillo) Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4B(8A)1/4B(8A)1/8B(6A)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3/8B(10A)3/8B(10A)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1/2B(15A)1/2B(15A)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1/2B(15A)1/2B(15A)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3/4B(20A)3/4B(20A)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/4B(20A)3/4B(20A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1B(25A)1B(25A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1B(25A)1B(25A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2B(50A)2B(50A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2B(50A)2B(50A)1 1/2B(40A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable Presión máxima de funcionamiento(MPa) 2 Tipo de conección Tornillo: tornillo de diámetro diferente
Forma de conexión Tee Tipos de tornillo 3 (cuando el diámetro es diferente o el tornillo de tipo diferente) Rc Rosca de conexión tipo M1 Rc
Rosca de conexión tipo M2 Rc Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Agua / Aire / Vapor / Aceite
Divisiones de Max. Presión operacional 2.0 Mpa o menos Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico