(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Émbolos de Indexación - Con/sin perilla, rosca fina, series PXX. (Números de pieza)

Émbolos de Indexación - Con/sin perilla, rosca fina, series PXX.
  • Descuento por volumen

Pasador de indexación o posicionamiento. Buena resistencia a la abrasión.

[Características]
- Pasador de indexación o posicionamiento.
- Nuevos estándares para [PXXS-S] y [PXXS-SK] con perillas de acero inoxidable.
- Pasador templado (acero) o niquelado (acero inoxidable). Destaca en resistencia a la abrasión.
- Si la parte roscada es demasiado larga para la superficie de montaje, utilice en su lugar el collar del émbolo indexador [PXC].
- Utilice un servicio de bloqueo para fijar los émbolos de indexación.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PXXS-6-S

Número de Parte
PXXS-6-S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo Material del cuerpo Todo inoxidable Material de pasador O.D.
(mm)
Carrera
(mm)
Perilla de operación Tratamiento de superficie corporal Tratamiento superficial del Pin Tratamiento térmico de la nariz Diámetro exterior de la punta
(Ø)
Longitud
(mm)
Tuerca de bloqueo Material de la perilla
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Compacto / estándar / Sin perillaAcero inoxidableAplicableAcero inoxidable126PresenciaNingunoNiqueladoNinguno654.5NingunoAcero inoxidable

Cargando…

  1. 1

Información básica

Mecanismo de bloqueo Ninguno Método de montaje Atornillar Longitud total Estándar

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PXXS-6-S de la serie Émbolos de Indexación - Con/sin perilla, rosca fina, series PXX..

Products like this...

Número de Parte
PXX-10-GK
PXX-5-A
PXX-5-AK
PXXS-6-SK
PXXS-8-A
PXXS-8-AK
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo Material del cuerpo Todo inoxidable Material de pasador O.D.
(mm)
Carrera
(mm)
Perilla de operación Tratamiento de superficie corporal Tratamiento superficial del Pin Tratamiento térmico de la nariz Diámetro exterior de la punta
(Ø)
Longitud
(mm)
Tuerca de bloqueo Material de la perilla
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Compacto / estándarAceroDesobedienteAcero2010NingunoRecubrimiento de óxido negroNingunoEndurecimiento1065Presencia-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Compacto / estándarAceroDesobedienteAcero105PresenciaRecubrimiento de óxido negroNingunoEndurecimiento545Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Compacto / estándarAceroDesobedienteAcero105PresenciaRecubrimiento de óxido negroNingunoEndurecimiento545Presencia-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Sin perilla / Compacto / estándarAcero inoxidableAplicableAcero inoxidable126PresenciaNingunoNiqueladoNinguno654.5PresenciaAcero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Sin perilla / Compacto / estándarAcero inoxidableDesobedienteAcero inoxidable168PresenciaNingunoNiqueladoNinguno869NingunoPlástico
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Sin perilla / Compacto / estándarAcero inoxidableDesobedienteAcero inoxidable168PresenciaNingunoNiqueladoNinguno869PresenciaPlástico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico