(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Posicionadores Laterales.

Posicionadores Laterales.
  • Descuento por volumen

Se utiliza para posicionar y aplicar presión, por ejemplo durante la pintura y el pulido con chorro de arena.

 

Ejemplo

Número de Parte
22140.0008
22140.0010
22140.0012
22140.0014
22140.0108
22140.0110
22140.0112
22140.0114
22140.0410
22140.0412
22140.0414
22140.0616
22140.0618
22140.0622
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nariz OD d
(Ø)
Dimensión d2
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
b
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
Carrera
(mm)
D
(mm)
Temperatura max.
(°C)
Temperatura min.
(°C)
Resorte Bola
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

83253.663.2~ 2.5~ 6.50.8850-30Acero inoxidableAcero inoxidable endurecido
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

104304.274~ 4.5~ 911050-30Acero inoxidableAcero inoxidable endurecido
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

125354.895~ 6.5~ 131.61250-30Acero inoxidableAcero inoxidable endurecido
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

146.5405.8105.4~ 8~ 181.91450-30Acero inoxidableAcero inoxidable endurecido
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

83253.663.2~ 2.5~ 6.50.8850-30Acero inoxidablePOM termoplástico, blanco
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

104304.274~ 4.5~ 911050-30Acero inoxidablePOM termoplástico, blanco
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

125354.895~ 6.5~ 131.61250-30Acero inoxidablePOM termoplástico, blanco
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

146.5405.8105.4~ 8~ 181.91450-30Acero inoxidablePOM termoplástico, blanco
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

105.530784.5~ 60~ 17011080-40Plástico (PU)Rodamiento de bolas de acero endurecido
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

126.535895.5~ 80~ 2601.51280-40Plástico (PU)Rodamiento de bolas de acero endurecido
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

148409106.5~ 120~ 48021480-40Plástico (PU)Rodamiento de bolas de acero endurecido
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

165.53571115~ 110~ 2201.51680-40Plástico (PU)Rodamiento de bolas de acero endurecido
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

186.54081217~ 120~ 3301.81880-40Plástico (PU)Rodamiento de bolas de acero endurecido
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

2284591521~ 130~ 5402.52280-40Plástico (PU)Rodamiento de bolas de acero endurecido

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Perilla Especial Método de montaje Ajuste de prensa Tratamiento de superficie corporal Acabado de óxido negro
Conflict Minerals free si Cumple con REACH si

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico