(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Escribe: Pomo estándar
· Diámetro exterior del cuerpo/dimensión de rosca M (mm): 6
· Dimensión OD d de la nariz (⌀): 6
· Largo L (mm): 48
· Dimensión de carrera S (mm): 6
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | Perilla | Cuerpo principal | Pin | Resorte | |||
[M] Material | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | [M] Material | [H] Dureza | [ S ] Tratamiento de superficies | [M] Material | |
PXSP PXSPL | Poliacetal | Acero al carbón 1045 | (Óxido negro) | Acero al carbón 1045 | 50~60HRC (Carburado) | (Óxido negro) | Acero inoxidable 631 |
Número de parte |
PXSP6 |
Número de parte | Carga (N) | ||
Tipo | B | mín. | máx. |
PXSP PXSPL | 6 | 0.1 | 1.9 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Cargando…
Tipo | Tipo estándar | Método de montaje | Brida | Longitud total | Corto |
---|---|---|---|---|---|
Material del cuerpo | Acero al carbón 1045 | Material de pasador | Acero al carbón 1045 | Diámetro de Rosca M(mm) | 6 |
Golpe (S)(mm) | 6 | Mando | Presencia | Tratamiento de superficie corporal | Pavonado |
Tratamiento superficial del Pin | Pavonado | Tratamiento térmico de la nariz | Endurecimiento | Punta diámetro exterior B(Ø) | 6 |
Longitud L(mm) | 48 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente