(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

para resistencia a la corrosión, ajuste equivalente SUS303 resistente a la corrosión, codo ramificado

para resistencia a la corrosión, ajuste equivalente SUS303 resistente a la corrosión, codo ramificado
  • Descuento por volumen

No se utiliza metal a base de cobre. También es óptimo para tratar con ozono de baja concentración.

[Características]
· Perfecto cuando se requiere resistencia adicional para aplicaciones en atmósferas corrosivas.
· El cuerpo metálico utiliza acero inoxidable especial cuya resistencia a la corrosión es equivalente a SUS303 (Cr19 - 21 %, Mo1,5 - 2,5 % inoxidable).
· No se utiliza metal a base de cobre.
· Se ha utilizado HNBR en el material de caucho de sellado para hacer frente al ozono de baja concentración.

PDF

 
Número de Parte
SPAX4-01
SPAX4-02
SPAX4-M5
SPAX4-M6
SPAX6-01
SPAX6-02
SPAX6-03
SPAX6-M5
SPAX6-M6
SPAX8-01
SPAX8-02
SPAX8-03
SPAX10-01
SPAX10-02
SPAX10-03
SPAX10-04
SPAX12-02
SPAX12-03
SPAX12-04
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de tubo 1
(φ)
Tipos de tornillo de conexión 1 Nominal del hilo 1
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-4R1/8
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-4R1/4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-4MM5×0.8
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-4MM6×1
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-6R1/8
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-6R1/4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-6R3/8
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-6MM5×0.8
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-6MM6×1
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-8R1/8
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-8R1/4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-8R3/8
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-10R1/8
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-10R1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-10R3/8
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1010R1/2
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-12R1/4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-12R3/8
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-12R1/2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Agua / Aire
Tipo de montaje Rama de montaje de tornillo Montaje con tornillo, rama Rama de codo Temperatura de operación 0::60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico