(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Codo macho extendido KGW Accesorio de un toque【2 piezas por paquete】

Codo macho extendido KGW Accesorio de un toque
  • Descuento por volumen

Conector SMC de un toque.
[Características]
· Las especificaciones de acero inoxidable se usan en ambientes corrosivos.
· SUS303 utilizado para piezas metálicas.
· Adecuado para su uso en líneas de producción de CRT donde se debe evitar el contacto con el cobre, así como la limpieza de máquinas de procesamiento de alimentos donde salpica agua o agua salada.
· Adecuado para su uso dentro de salas limpias donde se debe evitar la decoloración de los materiales de cobre y el polvo causado por la corrosión.
[Aplicaciones]
· Básicamente las mismas aplicaciones que el codo macho.
· Use para evitar la interrupción de un accesorio adicional donde haya una diferencia en las posiciones de las tuberías.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KGW04-M5
KGW06-02
KGW06-M5
KGW12-03
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Tipos de conexión Tornillo de conexión

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

4M5×0.8

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

-R1/4

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

6M5×0.8

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

-R3/8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo De acción simple / tornillo Material del cuerpo Resina PP Material del sello / junta tórica Estándar (NBR)
Material de la porción del hilo C3604 (niquelado electrolítico) Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Agua / Aire
Tipo de montaje Dirección de montaje de tornillo Montaje con tornillo, dirección Codo Codos Codo Universal Triple
Cantidad de tubos de conexión(pieza) 1 Color Blanco Especificaciones Clase ISO: 6
Color del botón de liberación Blanco

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico