(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Conexión instantánea con alta resistencia al estiramiento y durabilidad. Conector de pezón metálico.
[Características]
· Al adoptar el uso de un anillo de bloqueo especial, se proporciona el nivel más alto de resistencia a la extracción y durabilidad para las conexiones de un toque.
· La junta tórica se cambia a empaquetadura de Viton, para que pueda usarse en aplicaciones de alta temperatura (es más adecuada para tuberías flexibles P; asegúrese de instalar un OF en el extremo, como el CKN-6-01- H-OF).
· Para insertar un tubo multicapa, retire la capa exterior y conecte el acoplamiento de un toque.
· La vida útil del tubo aumenta significativamente si se coloca una tapa metálica estándar para evitar la exposición del tubo interior.
· Los tipos totalmente metálicos tienen una excelente resistencia en condiciones difíciles.
· Sellado del elemento de tornillo (tornillo R): Se puede utilizar para tuberías tal como están gracias al sellado del elemento roscado.
· El cuerpo y los elementos roscados de los codos y las Tes de derivación pueden girar.
· *No es de tipo rotativo.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
CKN-6-01H |
CKN-6-02H |
CKN-6-03H |
CKN-8-01H |
CKN-8-02H |
CKN-8-03H |
CKN-10-01H |
CKN-10-02H |
CKN-10-03H |
CKN-10-04H |
CKN-12-02H |
CKN-12-04H |
Cargando…
Tipo | Conectores táctiles | Material del cuerpo | Latón | Material de sellado | NBR (caucho de nitrilo) |
---|---|---|---|---|---|
Material de la porción del hilo | C3604 (latón) | Aplicación | Standard/Mini | Fluido Aplicable | Agua industrial / Aire comprimido (incluido el vacío) |
Tipo de montaje | Tornillo de montaje | Conexión de montaje por tornillo | Recto | Otras formas | Conector de pezón tipo H |
Temperatura de operación | -5::60 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente