(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 23/11/2024 el día a 5:00 pm el día 24/11/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Unión de mampara 10-KQ2E (intercambiable con KJ), conector de un toque

Unión de mampara 10-KQ2E (intercambiable con KJ), conector de un toque
  • Descuento por volumen

Unión de mampara intercambiable con tipo KJ.
[Características]
· Inserción y extracción con un toque.
· Se puede utilizar en un vacío de -100 kPa.
[Aplicaciones]
· Use para conectar dos piezas de tubería a través de un panel, etc.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
10-KQ2E04-00NJ
10-KQ2E06-00NJ
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

4
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acción unica Material del cuerpo PBT Material del sello / junta tórica Estándar (NBR)
Aplicación Circunstancia limpia Fluido Aplicable Agua / Aire Tipo de montaje Unión con el mismo diámetro
Unión, diámetro igual Unión de mamparo Tipos de conexión Conexión de tubo Cantidad de tubos de conexión(pieza) 2
Color Blanco Suelte la forma del botón Circulo perfecto Color del botón de liberación Blanco

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico