(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

para resistencia a la corrosión, ajuste equivalente resistente a la corrosión SU303, codo

para resistencia a la corrosión, ajuste equivalente resistente a la corrosión SU303, codo
  • Descuento por volumen

No se utiliza metal a base de cobre. Óptimo para manejar bajas concentraciones de ozono.

PDF

 
Número de Parte
SPL4-01
SPL4-02
SPL4-M5
SPL4-M6
SPL6-01
SPL6-02
SPL6-03
SPL6-M5
SPL6-M6
SPL8-01
SPL8-02
SPL8-03
SPL10-01
SPL10-02
SPL10-03
SPL10-04
SPL12-02
SPL12-03
SPL12-04
SPL16-03
SPL16-04
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Tipos de tornillo de conexión 1 Nominal del hilo 1
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

4R1/8
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

4R1/4
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

4MM5×0.8
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

4MM6×1
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

6R1/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6R1/4
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

6R3/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6MM5×0.8
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

6MM6×1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8R1/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8R1/4
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

8R3/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10R1/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10R1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10R3/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10R1/2
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

12R1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12R3/8
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

12R1/2
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

16R3/8
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

16R1/2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Agua / Aire
Tipo de montaje Dirección de montaje de tornillo Montaje con tornillo, dirección Codo Codos Codos masculinos
Temperatura de operación 0::60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico