(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un conector de un toque de SMC.
[Características]
· Mejora en la inserción/extracción del tubo.
· Compacto y ligero.
[Aplicaciones]
· Use para cambiar la dirección del tubo de los accesorios de un toque en 90 grados. También es posible utilizar tubería multinivel con el codo enchufable.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
KQ2W04-99A |
KQ2W06-99A |
KQ2W08-99A |
KQ2W10-99A |
Cargando…
Tipo | Acción individual / tubería | Material del cuerpo | Estándar (PBT) | Material del sello / junta tórica | Estándar (NBR) |
---|---|---|---|---|---|
Aplicación | Standard/Mini | Fluido Aplicable | Agua / Aire | Tipo de montaje | Zócalo y reductor |
Zócalos, reductores | IKOU | Tipos de conexión | Conexión de varilla | Cantidad de tubos de conexión(pieza) | 2 |
Color | Blanco | Suelte la forma del botón | Circulo perfecto | Color del botón de liberación | Gris claro |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente