(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Te de unión KGT Accesorio de un toque【2 piezas por paquete】

Te de unión KGT Accesorio de un toque
  • Descuento por volumen

Conector SMC de un toque.
[Características]
· Las especificaciones de acero inoxidable se usan en ambientes corrosivos.
· SUS303 utilizado para piezas metálicas.
· Adecuado para su uso en líneas de producción de CRT donde se debe evitar el contacto con el cobre, así como la limpieza de máquinas de procesamiento de alimentos donde salpica agua o agua salada.
· Adecuado para su uso dentro de salas limpias donde se debe evitar la decoloración de los materiales de cobre y el polvo causado por la corrosión.
[Aplicaciones]
· Se utiliza para conectar tubos en ambas direcciones de 90°.

(i)Advertencia

  • Para materiales y detalles de especificaciones, consulte el catálogo.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo para obtener detalles sobre la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KGT04-00
KGT06-00
KGT08-00
KGT10-00
KGT12-00
KGT16-00
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteDescuento por volumenDías para enviar

2 piezas por paquete

Disponible

Presupuesto

2 piezas por paquete

Disponible

6 Días

2 piezas por paquete

Disponible

6 Días

2 piezas por paquete

Disponible

6 Días

2 piezas por paquete

Disponible

6 Días

2 piezas por paquete

Disponible

Presupuesto

Cargando…

  1. 1

Información básica

Cantidad de tubos de conexión(pieza) 3 Color Blanco Especificaciones Clase ISO: 6
Color del botón de liberación Blanco Especificaciones a medida N/A

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico