(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un enchufe recto con verificación.
[Características]
· Agiliza y reduce la mano de obra para el trabajo de tuberías.
· Accesorio para tubería de un toque que detiene el flujo de aire cuando se desmonta (Mecanismo de autosellado incorporado)
· Especificación no aceptable para cobre (niquelado electrolítico).
· El sellador es estándar.
[Aplicaciones]
· Agrega la función de acoplador del tubo S a la serie KQ de accesorios de tubería de un toque.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
KCJ06-99
Tipo | Acción individual / tubería | Material del cuerpo | C3604 | Material de sellado | Estándar (NBR) |
---|---|---|---|---|---|
Aplicación | Standard/Mini | Fluido Aplicable | Aire | Tipo de montaje | Otras formas |
Otras formas | Cubierta de salpicadura | Tamaño de tubo 1(φ) | 6 | Tamaño de montaje aplicable (mm) | 6 |
Color del botón de liberación | Azul |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KCJ06-99 de la serie Enchufe recto con cheque Acoplador de tubo KCJ Serie KC.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente