(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Excelente flexibilidad y es ideal para adherir a artículos moldeados de papel y plástico, etc. *Los datos CAD para esta serie se encuentran actualmente bajo revisión. Estará disponible tan pronto como se completen las modificaciones.
[Características]
· La goma de la almohadilla es lo suficientemente flexible como para adherirse al papel, etc.
· Además, al pegar objetos moldeados de plástico quedan relativamente pocas marcas.
· Se encuentra disponible una amplia gama de tamaños de almohadilla, materiales de almohadilla y formas de soporte.
· Reducir el tamaño de los soportes (tipos A y B) para ventosas de desmolde y trabajos delicados existentes, permitiendo ahorrar espacio.
· Como es habitual, podrá cambiar la sección de la almohadilla sin retirar el soporte del equipo.
· Además, también es compatible con la válvula de prevención de caídas opcional y el filtro tipo almohadilla directa.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
VPHD6LBS6J |
VPHD15LBN6J |
Cargando…
Tipo de almohadilla | Fuelles suaves | tipo de almohadilla | Estándar / Conjunto de soporte | Método de montaje | Empotrado |
---|---|---|---|---|---|
Material | A base de caucho | Ambiente | Estándar | Montaje de montaje | Tipo de primavera |
Springs Power(N) | 1.6~2.9 | Carrera(mm) | 5 | Dirección de salida de vacío | Horizontal |
Tornillo de conexión de montaje | M8 | Diámetro exterior del tubo de salida de vacío(φ) | 6 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente