(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 23/11/2024 el día a 5:00 pm el día 24/11/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ventosa de vacío estándar tipo VPE

Ventosa de vacío estándar tipo VPE
  • Descuento por volumen

Ancho y plano; ideal para trabajos generales.

[Características]
· Se encuentran disponibles contenedores de diferentes formas, incluido el tipo general adecuado para superficies de trabajo planas (las que son lo suficientemente rígidas como para no aletear), el tipo profundo adecuado para frutas redondas (manzanas, etc.) y bolas, y el tipo pequeño adecuado para trabajos pequeños y para uso en instalaciones de fabricación de semiconductores.
· Se encuentra disponible una amplia gama de tamaños de almohadilla, materiales de almohadilla y formas de soporte.
· Se han agregado porta almohadillas para aplicaciones que requieren que no se use metal a base de cobre y como medidas para reducir la concentración de ozono.
· No se usa metal a base de cobre para piezas metálicas. HNBR se utiliza para sellar material de caucho.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

VPE3RN

 
Número de Parte
VPE3RN
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de almohadilla Forma general tipo de almohadilla Estándar / Conjunto de soporte Método de montaje Inserción
Material A base de caucho Material del grupo de goma Caucho nitrilo Ambiente Estándar
Color Negro Diámetro exterior d(φ) 3 Altura L1(mm) 4
Montaje de montaje Tipo fijo Longitud total B(mm) 13 Dirección de salida de vacío Parte superior
Tornillo de conexión de montaje M3×0.5 Tornillo de salida de vacío M3×0.5 Válvula de prevención de caídas Ninguno
Material de piezas de metal Especificaciones estándar

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo VPE3RN de la serie Ventosa de vacío estándar tipo VPE.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico