(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 23/11/2024 el día a 5:00 pm el día 24/11/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pinza sin contacto serie XT661 (tipo ciclón / tipo ciclón de perfil bajo / tipo Bernoulli)

Pinza sin contacto serie XT661 (tipo ciclón / tipo ciclón de perfil bajo / tipo Bernoulli)
  • Descuento por volumen

Ventosas para ayudar en el transporte sin contacto de piezas de trabajo.
[Características]
· Tipo de ciclón / tipo de ciclón de bajo perfil / tipo de Bernoulli.
· Distancia máxima de aspiración de la pieza de trabajo: 10 mm.
· Tipo de ciclón - alta fuerza de elevación: 44 N (máx.)
· Tipo Bernoulli: amplitud de la pieza de trabajo cuando se sujeta: ±0.01 mm o menos.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
XT661-2A-L
XT661-2A-R
XT661-2A-R-X260
XT661-3A-L-X260
XT661-3A-R-X260
XT661-4A-L
XT661-4A-R
XT661-4C-X321
XT661-6A-L
XT661-6A-R
XT661-6C-X321
XT661-8A-L
XT661-8A-R
XT661-10A-L
XT661-10A-R
XT661-120E-X322A
XT661-120E-X322B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo Dirección de giro del aire Tamaño corporal Accesorios
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo de ciclónEn sentido contrario de las manecillas del reloj20-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo de ciclónAgujas del reloj20-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo de ciclón de perfil bajoAgujas del reloj20-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo de ciclón de perfil bajoEn sentido contrario de las manecillas del reloj25-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo de ciclón de perfil bajoAgujas del reloj25-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo de ciclónEn sentido contrario de las manecillas del reloj40-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo de ciclónAgujas del reloj40-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo de Bernoulli-39-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo de ciclónEn sentido contrario de las manecillas del reloj60-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo de ciclónAgujas del reloj60-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo de Bernoulli-59-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo de ciclónEn sentido contrario de las manecillas del reloj80-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo de ciclónAgujas del reloj80-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo de ciclónEn sentido contrario de las manecillas del reloj100-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo de ciclónAgujas del reloj100-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo de Bernoulli-120Montaje de guía
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo de Bernoulli-120Conjunto de perno de ajuste

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de almohadilla Componentes relacionados

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico