(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 23/11/2024 el día a 5:00 pm el día 24/11/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Adaptadores de vacío - tipo punta

Adaptadores de vacío - tipo punta
  • Descuento por volumen

· Forma de la almohadilla: Otros
· Tipo de almohadilla: Componentes relacionados
· Método de montaje: Tipo de accesorio

  • Componentes inCAD
Tipo de chip de accesorios de vacío: Imagen relacionada
・Materials
Tipo Color [M] Material [ S ] Tratamiento de superficies Temp. de resistencia al calor Resistencia eléctrica
NICR Negro Latón bajo en cadmio Latón (niquelado / cromado) 200°C -
NIFE Negro PTFE (Fluoropolímero) - 260°C 10 18 Oh
NIEK Blanco PEEK conductivo - 250°C 10 5 Z

Especificaciones

Número de parte
MKPEN
NICR0.3
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parte
Tipod
NICR
NIFE
NIEK
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
1.0
1.2
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
[ ! ]d3.5 no está disponible para NIEK.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
NICR0.3
NICR0.4
NICR0.5
NICR0.6
NICR0.7
NICR0.8
NICR1.0
NICR1.2
NICR1.5
NICR2.0
NICR2.5
NICR3.0
NICR3.5
NICR4.0
NIEK0.3
NIEK0.4
NIEK0.5
NIEK0.6
NIEK0.7
NIEK0.8
NIEK1.0
NIEK1.2
NIEK1.5
NIEK2.0
NIEK2.5
NIEK3.0
NIEK4.0
NIFE0.3
NIFE0.4
NIFE0.5
NIFE0.6
NIFE0.7
NIFE0.8
NIFE1.0
NIFE1.2
NIFE1.5
NIFE2.0
NIFE2.5
NIFE3.0
NIFE3.5
NIFE4.0
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Temperatura resistente al calor, límite de uso de alta temperatura, límite de uso de baja temperatura
(℃)
Diámetro interno (d)
(φ)
Material de fijación al vacío Resistencia eléctrica
(Ω)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

nulo ~ 2000.3Latón bajo en cadmio-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

nulo ~ 2000.4Latón bajo en cadmio-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

nulo ~ 2000.5Latón bajo en cadmio-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

nulo ~ 2000.6Latón bajo en cadmio-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

nulo ~ 2000.7Latón bajo en cadmio-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

nulo ~ 2000.8Latón bajo en cadmio-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

nulo ~ 2001Latón bajo en cadmio-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

nulo ~ 2001.2Latón bajo en cadmio-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

nulo ~ 2001.5Latón bajo en cadmio-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

nulo ~ 2002Latón bajo en cadmio-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

nulo ~ 2002.5Latón bajo en cadmio-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

nulo ~ 2003Latón bajo en cadmio-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

nulo ~ 2003.5Latón bajo en cadmio-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

nulo ~ 2004Latón bajo en cadmio-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

nulo ~ 2500.3PEEK conductivo105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

nulo ~ 2500.4PEEK conductivo105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

nulo ~ 2500.5PEEK conductivo105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

nulo ~ 2500.6PEEK conductivo105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

nulo ~ 2500.7PEEK conductivo105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

nulo ~ 2500.8PEEK conductivo105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

nulo ~ 2501PEEK conductivo105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

nulo ~ 2501.2PEEK conductivo105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

nulo ~ 2501.5PEEK conductivo105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

nulo ~ 2502PEEK conductivo105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

nulo ~ 2502.5PEEK conductivo105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

nulo ~ 2503PEEK conductivo105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

nulo ~ 2504PEEK conductivo105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

nulo ~ 2600.3PTFE (Fluoropolímero)1018
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

nulo ~ 2600.4PTFE (Fluoropolímero)1018
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

nulo ~ 2600.5PTFE (Fluoropolímero)1018
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

nulo ~ 2600.6PTFE (Fluoropolímero)1018
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

nulo ~ 2600.7PTFE (Fluoropolímero)1018
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

nulo ~ 2600.8PTFE (Fluoropolímero)1018
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

nulo ~ 2601PTFE (Fluoropolímero)1018
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

nulo ~ 2601.2PTFE (Fluoropolímero)1018
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

nulo ~ 2601.5PTFE (Fluoropolímero)1018
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

nulo ~ 2602PTFE (Fluoropolímero)1018
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

nulo ~ 2602.5PTFE (Fluoropolímero)1018
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

nulo ~ 2603PTFE (Fluoropolímero)1018
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

nulo ~ 2603.5PTFE (Fluoropolímero)1018
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

nulo ~ 2604PTFE (Fluoropolímero)1018

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Características
Latón: bajo costo y resistente al calor
Fluoropolímero: como el material es blando, el trabajo de adsorción no se raya fácilmente y tiene una excelente resistencia química.
PEEK conductivo: conveniente en el manejo de piezas electrónicas pequeñas que requieren protección estática.


[ ! ]Úselo en combinación con el Soporte para Mini-Vacuum Ventosa Tip Threaded (MHLDK Haga clic aquí ) y Vacuum Pen (MKPEN · MKPEL).

Ejemplo

Tipo de chip de accesorios de vacío: Imagen relacionada
 

Información básica

Tipo de almohadilla Otros tipo de almohadilla Componentes relacionados Tipo de montaje Tipo de accesorio

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm