(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Molino de extremo cuadrado de acero de alta velocidad con recubrimiento en polvo AS, 4 flautas, espiral de 50 °, corto (Números de pieza)

Molino de extremo cuadrado de acero de alta velocidad con recubrimiento en polvo AS, 4 flautas, espiral de 50 °, corto

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

El rendimiento de corte mejora enormemente al tener el revestimiento AS con alta resistencia al calor.

  • AS
  • 4 flautas
  • S (corto)

Molino de extremo cuadrado de acero de alta velocidad en polvo con recubrimiento AS, 4 flautas, espiral de 50 °, corto: Imagen relacionada

Número de Parte
ASPM-HEM4S6
ASPM-HEM4S8
ASPM-HEM4S10
ASPM-HEM4S12
ASPM-HEM4S14
ASPM-HEM4S15
ASPM-HEM4S16
ASPM-HEM4S18
ASPM-HEM4S20
ASPM-HEM4S22
ASPM-HEM4S25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Tolerancia
(mm)
Figura
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6158650 ~ -0.0351
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

82010750 ~ -0.0401
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102512900 ~ -0.0401
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

123012950 ~ -0.0452
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1435161050 ~ -0.0451
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1540161050 ~ -0.0451
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1640161100 ~ -0.0452
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1840201200 ~ -0.0451
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2045201250 ~ -0.0502
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2245201350 ~ -0.0501
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2550251400 ~ -0.0502

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Molino de extremo cuadrado de acero de alta velocidad en polvo con recubrimiento AS, 4 flautas, espiral de 50 °, corto: Imagen relacionada

Número de modelo
ASPM-HEM4S (4 flautas)

Diámetro externo
D
Longitud de la flauta
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Figura
6 15 65 8 1
8 20 75 10 1
10 25 90 12 1
12 30 95 12 2
14 35 105 16 1
15 40 110 16 1
16 40 110 16 2
18 40 120 20 1
20 45 125 20 2
22 45 135 20 1
25 50 140 25 2


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


Un modelo de torsión fuerte con excelente rendimiento de corte que se puede utilizar para una amplia gama de aplicaciones, desde corte pesado hasta corte de acabado.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Tipo de flauta Cuadrado Número de flautas(hoja) 4
Tipo de material de herramienta Acero en polvo de alta velocidad Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Avellanado Revestimiento Para alta dureza (a base de silicona)
Ángulo de hélice (θ) Potente hélice (45 ° a 60 °) Disponibilidad de la cuchilla base Incluido

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico