(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Molino de extremo cuadrado de acero de alta velocidad con recubrimiento en polvo AS, 4 flautas, espiral de 50 °, corto, con borde de corte periférico mellado

Molino de extremo cuadrado de acero de alta velocidad con recubrimiento en polvo AS, 4 flautas, espiral de 50 °, corto, con borde de corte periférico mellado

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

El rendimiento de corte mejora enormemente al tener el revestimiento AS con alta resistencia al calor.

  • AS
  • 4 flautas
  • S (corto)

Molino de extremo cuadrado de acero de alta velocidad en polvo con recubrimiento AS, 4 flautas, espiral de 50 °, corto, con filo periférico mellado: imagen relacionada

Número de Parte
ASPM-NHEM4S6
ASPM-NHEM4S8
ASPM-NHEM4S10
ASPM-NHEM4S12
ASPM-NHEM4S16
ASPM-NHEM4S20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Tolerancia
(mm)
Figura
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6158650 ~ -0.0351
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

82010750 ~ -0.0401
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102512900 ~ -0.0401
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

123012950 ~ -0.0452
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1640161100 ~ -0.0452
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2045201250 ~ -0.0502

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Molino de extremo cuadrado de acero de alta velocidad en polvo con recubrimiento AS, 4 flautas, espiral de 50 °, corto, con filo periférico mellado: imagen relacionada

Número de modelo
ASPM-NHEM4S (4 flautas)

Diámetro externo
D
Longitud de la flauta
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Figura
6 15 65 8 1
8 20 75 10 1
10 25 90 12 1
12 30 95 12 2
16 40 110 16 2
20 45 125 20 2


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


Las mellas en la cuchilla periférica ayudan a dividir las virutas, reduciendo la resistencia al corte.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Tipo de flauta Cuadrado Número de flautas(hoja) 4
Tipo de material de herramienta Acero en polvo de alta velocidad Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Avellanado Revestimiento Para alta dureza (a base de silicona)
Ángulo de hélice (θ) Potente hélice (45 ° a 60 °) Disponibilidad de la cuchilla base Incluido

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico