(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

SSML S Recubierto Estech Muscle 3-Flauta Long

SSML S Recubierto Estech Muscle 3-Flauta Long
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Un molino de extremo de 3 flautas de tipo helicoidal alto hecho de metalurgia de polvo de alta calidad HSS con recubrimiento en S.
· Es posible una amplia gama de mecanizado, desde corte de trabajo pesado hasta mecanizado de acabado.
· Permite el grabado profundo, debido a la larga longitud de la flauta.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SSML-6
SSML-8
SSML-10
SSML-12
SSML-16
SSML-20
SSML-25
SSML-30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Gradiente del cuello
(°)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6258752710°
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

83510903810°
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1045121104910°
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

125512120--
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

166516140--
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

208520165--
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2510525190--
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

301053219011520°

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo Acero al carbono, acero aleado y acero para herramientas. / Acero templado y revenido (30 a 60 HRC) / Acero inoxidable / Aluminio / Titanio Tipo de forma de hoja Cuadrado Numero de flautas(hoja) 3
Tipo de material de herramienta Acero en polvo de alta velocidad Aplicación de mecanizado Avión / Lado Revestimiento TiCN
Ángulo de torsión (θ) Potente torsión (45 ° -60 °) Base Blade Y/N Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico