(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Caja de bloque de terminales para relé de modelo de puerta.

Caja de bloque de terminales para relé de modelo de puerta.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Caja de bornes para relé modelo puerta.

  • Ahorro de espacio
  • Acero
  • Tamaño fijo

● Un modelo de caja de relés con una puerta que se abre y se cierra.
● La tapa se puede elegir entre 2 modelos: "con ventana" y "sin ventana".
● El bloque de terminales está conectado.

· El cuerpo no tiene una estructura impermeable y a prueba de polvo.
· Dado que el bloque de terminales ha sido soldado, no se puede quitar.
· El tratamiento superficial es un acabado horneado (color de pintura 5Y7/1).

Especificaciones

Caja de bloque de terminales de acero, con modelo de puerta: Imagen relacionada

Tabla dimensional
Número de modeloTamaño (Unidad: mm)Bloque de terminales de montaje
TipoNúmero de posteABCST
BOXTO-N
BOXTO-A
BOXO-A
412510550MAX10551RTK-10M-4P
614010512065RTK-10M-6P
815510513579RTK-10M-8P
1017010515093RTK-10M-10P
15205105185128RTK-10M-15P
20240105220163RTK-10M-20P
25275125255198RTK-10M-25P
30310125290233RTK-10M-30P
40380125360303No publicado en el catálogo
* Para BOXTO-N, no hay ningún producto con el número de polo de 4 o 6.
* Para BOXTO-N, no hay productos con el número de poste 4, 6 u 8.
■ Con agujero, sin ventana
Número de modeloPeso propio (g)
TipoNúmero de poste
BOXTO-A4636
BOXTO-A6708
BOXTO-A8792
BOXTO-A10858
BOXTO-A151039
BOXTO-A201203
BOXTO-A251508
BOXTO-A301690
BOXTO-A402090

■ Con agujero, con ventana
Número de modeloPeso propio (g)
TipoNúmero de poste
BOXO-A10858
BOXO-A151039
BOXO-A201203
BOXO-A251508
BOXO-A301690
BOXO-A402090

■ Sin agujero, sin ventana
Número de modeloPeso propio (g)
TipoNúmero de poste
BOXTO-N8789
BOXTO-N10863
BOXTO-N151046
BOXTO-N201216
BOXTO-N251529
BOXTO-N301698
BOXTO-N402091

Más información

Caja de bloque de terminales de acero, con modelo de puerta: Imagen relacionada

Número de Parte
BOXO-A10
BOXO-A15
BOXO-A20
BOXO-A25
BOXO-A30
BOXTO-A4
BOXTO-A6
BOXTO-A8
BOXTO-A10
BOXTO-A15
BOXTO-A20
BOXTO-A25
BOXTO-A30
BOXTO-A40
BOXTO-N8
BOXTO-N10
BOXTO-N15
BOXTO-N20
BOXTO-N25
BOXTO-N30
BOXTO-N40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho W
(mm)
Altura H
(mm)
Caracteristicas Número de polos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

170105Con agujero, con ventana, con bloque de terminales (inamovible)10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

205105Con agujero, con ventana, con bloque de terminales (inamovible)15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

240105Con agujero, con ventana, con bloque de terminales (inamovible)20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

275125Con agujero, con ventana, con bloque de terminales (inamovible)25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

310125Con agujero, con ventana, con bloque de terminales (inamovible)30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

125105Con agujero, sin ventana, con bloque de terminales (inamovible)4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140105Con agujero, sin ventana, con bloque de terminales (inamovible)6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

155105Con agujero, sin ventana, con bloque de terminales (inamovible)8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

170105Con agujero, sin ventana, con bloque de terminales (inamovible)10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

205105Con agujero, sin ventana, con bloque de terminales (inamovible)15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

240105Con agujero, sin ventana, con bloque de terminales (inamovible)20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

275125Con agujero, sin ventana, con bloque de terminales (inamovible)25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

310125Con agujero, sin ventana, con bloque de terminales (inamovible)30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

380125Con agujero, sin ventana, con bloque de terminales (inamovible)40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

155105Sin agujero, sin ventana, bloque de terminales (no se puede quitar)8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

170105Sin agujero, sin ventana, bloque de terminales (no se puede quitar)10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

205105Sin agujero, sin ventana, bloque de terminales (no se puede quitar)15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

240105Sin agujero, sin ventana, bloque de terminales (no se puede quitar)20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

275125Sin agujero, sin ventana, bloque de terminales (no se puede quitar)25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

310125Sin agujero, sin ventana, bloque de terminales (no se puede quitar)30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

380125Sin agujero, sin ventana, bloque de terminales (no se puede quitar)40

Cargando…

  1. 1

Dibujo

Steel Terminal Block Box, with Door Model:Related Image
Steel Terminal Block Box, with Door Model:Related Image

Información básica

Profundidad D(mm) 50 Materiales Hierro Función de protección (resistente al medio ambiente) N/A
Placa intermedia Sin junta Instalación Interior Modelos bloqueados Snap Key
Pintura Acabado al horno Grosor del tablero del cuerpo(mm) 1.6 Color Gris (valor aproximado de Munsell 5Y7/1)
Tensión nominal(V) AC / DC250 Corriente nominal(A) 15

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico