(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Caja de regleta de bornes - Serie BOXTM-80, resina

Caja de regleta de bornes - Serie BOXTM-80, resina
  • Descuento por volumen

[Características]
· La serie 80 es una caja de terminales de plástico que es una buena combinación para instalaciones industriales.
· El cuerpo principal de la caja y la unidad terminal se combinan en una sola unidad, lo que permite a los usuarios sentir realmente los beneficios en todos los aspectos de sus procesos de trabajo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

BOXTM-802

Número de Parte
BOXTM-802
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ancho W(mm) 105 Altura H(mm) 90 Profundidad D(mm) 53
Material Resina Función de protección (resistente al medio ambiente) IP65 Placa intermedia Sin placa de circuito
Ubicación de uso Interior Capacidad del bloque de terminales(A) 15 Número de electrodos de bloque de terminales(P) 8
Agujero (s) agregado (s) Presente Número de entradas de alambre, frontal(Apertura) 1 Número de entradas de alambre, laterales(Apertura) 2
Tamaño de entrada CTG16 Nominal AC/DC600V Resistencia de aislamiento 500 V CC - 100 MΩ (megaciclo de 500 V CC)
Cuerda de trusco 391-8530

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BOXTM-802 de la serie Caja de regleta de bornes - Serie BOXTM-80, resina.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico