(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cable coaxial flexible 50/75Ω

Cable coaxial flexible 50/75Ω

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Cable coaxial flexible 50/75Ω
  • Cable coaxial flexible 50/75Ω
  • Descuento por volumen

Modelo flexible con excelentes características de flexión

  • Resistente a la flexión
  • Hilo de alambre
  • Escudo único

● En una prueba de flexión realizada, los cables coaxiales NA3C2VR y NARG58R soportaron más de 260,000 curvas y 440,000 curvas respectivamente.

· Tenga cuidado de no confundir la longitud y la cantidad especificadas al realizar el pedido.
· No se ha obtenido el certificado de la Ley de seguridad de materiales y electrodomésticos.
∙ Los datos de la prueba de flexión son valores de medición y no están garantizados.

No se ha obtenido el certificado de la Ley de seguridad de materiales y electrodomésticos .

(i)Advertencia

Especificaciones

Moveable Coaxial Cable 50 / 75 Ω:Related Image

Rango de temperatura de funcionamiento-10 ~ 60°C
Radio de curvaturaDiámetro externo terminado x 8 (parte fija únicamente)

Número de modeloLargo total
o
Longitud especificada
NA3C2VR1 ~ 100
(Especificar incremento de 1 m)
NARG58R

Más información

Cable coaxial móvil de 50/75 Ω: imagen relacionada

Especificaciones
Número de modeloLongitud especificadaConductor internoAislanteConductor externo 1VainaMisa aproximada
kg / km
MaterialEstructura
PC / mm
Diámetro externo
Aproximadamente mm
MaterialDiámetro externo
Aproximadamente mm
MaterialAlambre OD
(mm)
Diámetro externo
Aproximadamente mm
MaterialEspesor
(mm)
Diámetro externo
Aproximadamente mm
NA3C2VR1 ~ 100 m
(Especificar incremento de 1 m)
Alambre de cobre
19 / 0.1
0.5Polietileno3.1Alambre de cobre0.143.8PVC0.8
5.4 ± 0.545
NARG58RAlambre de cobre recocido estañado19 / 0.180.9Polietileno2.9Alambre de cobre recocido estañado0.133.6PVC0.74.95 ± 0.1540
  
Propiedades eléctricas
Número de modeloImpedancia característica
(Ω)
Atenuación estándar (Unidad: dB / km)Propiedades eléctricas
1 MHz10 MHz30 megaciclos200 megaciclos400 megaciclos900 MHz2000 MHzResistencia del conductor interno Ω / km (20°C)Resistencia de aislamientoPrueba de voltaje
NA3C2VR75 ± 3
15
4883227---1251,000 MΩ
o más
1000V
NARG58R50 ± 3----35654696040.71000V

Datos de prueba de flexibilidad
Número de modeloArtículos de medidaNumero de curvas
Inicial100,000 veces200,000 veces264,546 veces300,000 veces400,000 veces446,300 veces
NA3C2VRImpedancia característica (10 MHz)75.175.175.1Rotura de alambre 
Atenuación (10 MHz)0.440.440.44
NARG58RImpedancia característica (10 MHz)49.950.049.949.949.950.0Rotura de alambre
Atenuación (10 MHz)0.470.440.450.430.430.44
* Impedancia característica de la unidad (Ω), atenuación (dB / km)
Condiciónes de la prueba
1) Radio de curvatura (R): 40 mm
2) Carga (W): 5 N
3) Velocidad de flexión: 40 veces / minuto (movimiento alternativo único izquierdo / derecho contado como 1.)
4) Longitud del cable: 10 m
Número de Parte
NA3C2VR-100
NA3C2VR-[1-99/1]
NARG58R-100
NARG58R-[1-99/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Largo total
(m)
Diámetro exterior terminado
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1005.4 ± 0.5
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 ~ 995.4 ± 0.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1004.95 ± 0.15
1 Pieza(s)

6 Días o más

1 ~ 994.95 ± 0.15

Cargando…

  1. 1

Información básica

Numero de nucleos(Núcleo) 1 Blindaje Material de la cubierta (revestimiento exterior) PVC
Materiales del cuerpo de aislamiento Polietileno Otras características Elástico, resistente a las vibraciones, flexible, flexible